Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Dammsugarpåse VC 2L-22 PK (5) fleece

Artikelnummer: 2489342

Dammsugarpåsar av väv och förfilterpåsar för torra arbeten, rekommenderas för trä

  • För användning med: Inte tillämpligt
  • Typ av påse: Torr
  • Påsmaterial: Fleece

Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 5 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
309,70 SEK
61,94 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

För användning med
Inte tillämpligt
Typ av påse
Torr
Påsmaterial
Fleece
Effektivitet, påse
99.90 %

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Bara för torr användning
  • Gör att du får i stort sett dammfri återvinning och tömning