Nuron
LS 15-22 batteridriven tryckspruta
Tryckspruta LS 15-22 Artikelnummer: 2431797 #2431797


Slide 1 of 2: L601285 (3398075)
Batteridriven tryckspruta med 15 liters tank, för sprutning med formolja eller vatten för kvartsdammkontroll (Nuron-batteriplattform)
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
6 133,61 SEK
Dokument
pdf Användaranvisning LS 15-22 (01), arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska [ 5.1 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Optimerad spraytillförsel – batteridriven pump som levererar upp till 9.5 bar av konsekvent tryck, med flera munstycken för att täcka formar snabbt, jämnt och effektivt
- Optimerad spraytillförsel – batteridriven pump som levererar upp till 9.5 bar med konsekvent tryck, med flera munstycken för att täcka formar snabbt, jämnt och effektivt
- Kompakt och ergonomisk – enkel förvaring och transport med inbyggd spraypistolshållare och hjulutformning för att bidra till att minska belastningen på rygg och leder under långa arbetspass
- Mindre uttröttande – batteridrivna sprutor eliminerar manuell pumpning vilket hjälper dig att arbeta längre
- Hållbar tank och tillbehör – 15 liters tank, munstycken, sprutpistol och sprutmunstycke är byggda för tuffa förhållanden på arbetsplatsen vilket hjälper dig att få ut det mesta av din batteridrivna tryckspruta
Användningsområden
- Sprutning av formolja
- Vattning av kvartsdamm vid utomhusarbete
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Övriga tillbehör och reservdelar för användning tillsammans med Hilti vattenhanteringssystem
Övriga tillbehör och reservdelar för användning tillsammans med Hilti vattenhanteringssystem
Övriga tillbehör och reservdelar för användning tillsammans med Hilti vattenhanteringssystem
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt