CFS-VB E60 Hålrumsbarriär 50 mm luftspalt
Slide 1 of 5: L133050 (3480719)
Förformad brandskyddsbarriär för regnskyddande beklädnad med 60 minuters brandbeständighet och luftspalter på upp till 50 mm
- Godkännanden: ASFP TGD-19, EN 13501-1
- Längd: 1200 mm
- Höjd: 80 mm
Gör dina val
Hålrumsdjup
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 275 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
- 10 st
- 15 st
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 46 882,50 SEK