CFS-VB E120 Hålrumsbarriär 25 mm luftspalt
Slide 1 of 11: L133048 (3480707)
Förformad brandskyddsbarriär för fasader med regnskyddande beklädnad med 120 minuters brandbeständighet och luftspalter på upp till 25 mm
- Godkännanden: ASFP TGD-19, EN 13501-1
- Längd: 1200 mm
- Höjd: 100 mm
Gör dina val
Hålrumsdjup
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Förpackningsstorlek
- 4 st
- 8 st
- 12 st
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris