PS 300 Ferroscan







Slide 1 of 9: L113042 (195253)
Betongdetektor för lokalisering av armeringsjärn, djupmätning och storleksuppskattning vid konstruktionsanalys
- Max. detekteringsdjup för objektlokalisering: 200 mm
- Precision vid lokalisering: 1% +/-3mm mm
- Minimiavstånd mellan två närliggande objekt: 30 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 159 056,57 SEK
Teknisk information
Max. detekteringsdjup för objektlokalisering
200 mm 1
Precision vid lokalisering
1% +/-3mm mm 2
Minimiavstånd mellan två närliggande objekt
30 mm
Dataminne (skanner)
200 scanningar
Temperatur för användning
-10 - 50 °C
Vikt med batterier
2 kg
- Prestanda och precision kan påverkas signifikant av rådande arbetsmiljö. Se instruktionsboken.
- Prestanda och precision kan påverkas signifikant av rådande arbetsmiljö. Se instruktionsboken.
Dokument
pdf PS 300 driftinstruktion ENU, engelska [ 16.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Integrerad bildskärm ger visuell indikering av placering av armeringsjärn ovanifrån och i sektionsvy för strukturell analys på plats
- Smart algoritm bidrar till exakta mätningar av armeringsjärnets djup
- Stort sensorområde ger snabba och enkla sökningar på stora områden
- Registrera skanningsdata för dokumentation och strukturell analys
Användningsområden
- Verifiering och analys för det första lagret armeringsjärn
- Kontroll av betongtäckskikt över stora ytor vid reparationsarbete på bärande konstruktioner
- Byggnadsinspektioner och kvalitetskontroll
- Generering av konstruktionsbedömningsrapporter inklusive statistik och visuell presentation i 2D/3D-vyer av områden
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
Program för analys och visualisering av data från Ferroscan betongskannrar och X-Scan skanningssystem
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får en 3 månaders kostnadsfri period efter varje reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Tidsbegränsade verktyg för arbetstoppar och specialtillämpningar bidrar till att minska investeringarna.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt