ny
MT-BR-40 Fäste



Slide 1 of 3: LCG004140_v1 (5213574)
Medium C-kanalfäste för inomhusapplikationer
- Material: S275JR - EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 1.75 mm
Gör dina val
Längd - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 4 103,60 SEK
Teknisk information
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Förzinkad
Materialtjocklek
1.75 mm
Miljöförhållanden
Inomhus, torra förhållanden
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hög prestanda, mindre vikt – optimerat hålmönster för förbättrad belastningseffektivitet och kompatibel med vår vinkelskena MT-BR-AB för ännu högre prestanda
- Enklare och enklare att installera – kompatibel med Hilti MT Fast-Lock och Twist-Lock, ett snabbare alternativ till fjädermuttrar för montering av ett modulbaserat montagesystem
- Mer hållbart – tillverkat med upp till 11 % mindre stål än föregående generation och tillgängligt med en miljöproduktdeklaration (EPD) för ökad koldioxidtransparens
- Enklare identifiering – tillagda linjer längs sidorna av C-kanalfäste för att hjälpa till att identifiera belastningsklasser och ge en mer estetisk finish
- Justerbart – två slitsade hål förenklar avvägning och finjustering
Användningsområden
- Stödjer rörklammer, kanaler, kabelstegar och annan el- och VVS-installation
- Montering av lättare el- och VVS-installationer på betong och stål
- Väggmonterade konsolarm för tyngre rör
- Lämplig för användning i torra inomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Sexkantsbult för användning med Twist-Lock vid montering av strävskensstrukturer
Förbindelsegrundplatta för infästning av strävskenskonstruktioner mot betong eller stål
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt