ny
MT-40 OC C-Montageskena




Slide 1 of 4: LCG004147_v1 (5213615)
Medium C-montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i utomhusmiljöer
- Material: S280GD
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - ZM
- Materialtjocklek: 1.75 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 3 m
- 6 m
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 1 528,38 SEK
Teknisk information
Material
S280GD
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Materialtjocklek
1.75 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Högre prestanda med lägre vikt – den optimerade godstjockleken i kombination med det nya hålbilden upprätthåller prestandan samtidigt som den bidrar till att uppnå den högsta lasteffektiviteten i sin klass
- Enklare och säkrare att installera – den lätta designen gör det enklare att kapa, lyfta och montera C-montageskenor vilket bidrar till att minska belastningen vid arbete ovanför huvudhöjd
- Mer hållbart – tillverkat med upp till 11 % mindre stål än föregående generation och tillgängligt med en miljöproduktdeklaration (EPD) för ökad koldioxidtransparens
- Enklare identifiering – tillagda linjer längs sidorna av C-montageskena för att hjälpa till att identifiera belastningsklasser och ge en mer estetisk finish
- Enklare att designa – du kan använda Hilti MT-komponenter för alla El- och VVS-installationer, från den lättaste trapetsen till den kraftigaste modulära ramkonstruktionen
Användningsområden
- Golvmonterade el- och rörstöd, t.ex. stålram med raka balkar och pelare
- Takmonterade El- och rör och ventilations konstruktioner, såsom upphängda trapetsramar
- Modulära 3D-ramar för stöd av rör, kanaler och kabelstegar
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva utomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Mutter för att fästa media på MT-strävskenor, för utomhusbruk med låg förorening
Sexkantsbult för användning med Twist-Lock vid montering av strävskenstrukturer, för utomhusbruk med låg förorening
Rätvinklig förbindelse för montering av strävskenskonstruktioner, för utomhusbruk med låg förorening
Förbindelse grundplatta för infästning av strävskenskonstruktioner mot betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt