Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Dubbel C-profil för medeltunga montage tillsammans med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i utomhusmiljöer

  • Material: S280GD
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - ZM
  • Materialtjocklek: 1.5 mm

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 3 m
  • 6 m
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
Från 1 741,05 SEK

Teknisk information

Material
S280GD
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Materialtjocklek
1.5 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Dokument

pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Enklare och säkrare att installera – den lätta designen gör det enklare att kapa, lyfta och montera C-montageskenor vilket bidrar till att minska belastningen vid arbete ovanför huvudhöjd
  • Mer hållbart – tillverkat med upp till 20 % mindre stål än föregående generation och tillgängligt med en miljöproduktdeklaration (EPD) för ökad koldioxidtransparens
  • Enklare identifiering – tillagda linjer längs sidorna av C-montageskena för att hjälpa till att identifiera belastningsklasser och ge en mer estetisk finish
  • Enklare att designa – du kan använda Hilti MT-komponenter för alla El- och VVS-installationer, från den lättaste trapetsen till den kraftigaste modulära ramkonstruktionen
  • Omfattande programstöd – PROFIS Modular Support Engineering, el- och VVS-stödväljare, Revit®-familjer och plug-ins för Smart 3D® finns alla tillgängliga för effektiviserad design och beställning

Användningsområden

  • Golvmonterade el- och rörstöd, t.ex. stålram med raka balkar och pelare
  • Takmonterade El- och rör och ventilations konstruktioner, såsom upphängda trapetsramar
  • Modulära 3D-ramar för stöd av rör, kanaler och kabelstegar
  • Lämplig för användning i måttligt korrosiva utomhusmiljöer

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.