ny
MT-40D OC C-Montageskena



Slide 1 of 3: LCG004149_v1 (5213623)
Dubbel C-profil för medeltunga montage tillsammans med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i utomhusmiljöer
- Material: S280GD
- Materialtjocklek: 1.75 mm
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 3 m
- 6 m
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 3 820,98 SEK
Teknisk information
Material
S280GD
Materialtjocklek
1.75 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hög prestanda, lägre vikt – det optimerade hålmönstret minskar vikten samtidigt som prestandan bibehålls, vilket bidrar till att uppnå vår högsta lasteffektivitet i sin klass
- Enklare och säkrare att installera – den lätta designen gör det enklare att kapa, lyfta och montera C-montageskenor vilket bidrar till att minska belastningen vid arbete ovanför huvudet
- Mer hållbart – tillverkat med upp till 11 % mindre stål än föregående generation och tillgängligt med en miljöproduktdeklaration (EPD) för ökad koldioxidtransparens
- Enklare identifiering – tillagda linjer längs sidorna av C-montageskena för att hjälpa till att identifiera belastningsklasser och ge en mer estetisk finish
- Enklare att designa – du kan använda Hilti MT-komponenter för alla El- och VVS-installationer, från den lättaste trapetsen till den kraftigaste ramkonstruktionen
Användningsområden
- Golvmonterade el- och rör-stöd konstruktioner, t.ex. stålram med raka balkar och pelare
- Takmonterade El- och rör-stöd och ventialtion konstruktioner, såsom upphängda trapetsramar
- Modulära 3D-ramar för stöd av rör, kanaler och kabelstegar
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva utomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Mutter för att fästa media på MT-strävskenor, för utomhusbruk med låg förorening
Sexkantsbult för användning med Twist-Lock vid montering av strävskenstrukturer, för utomhusbruk med låg förorening
Förbindelsegrundplatta för infästning av strävskenskonstruktioner vid 3D-belastning mot betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
Basförbindelse med förmonterad snabblåsmutter och bult för förankring av lätta strävkanalsstrukturer i betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt