Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

AG 30D-22 Batteridriven vinkelslip (180 mm)

Vinkelslip AG 30D-22 180 kartong Artikelnummer: 2409796

Kraftfull batteridriven vinkelslip med död mans grepp och roterbart handtag för kapning och slipning av metall och betong med skivor upp till 180 mm (Nuron batteri)

  • Märkspänning: 21.6 V
  • Skivdiameter: 180 mm
  • Verktygsvikt: 5.1 kg

Andra sökte även på vinkelslipmaskin, vinkelslip, 180 mm vinkelslip, vinkelslip 180 or AG-30D.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Sidohandtag (M 14) kpl, 1x Säkerhetsskydd Cutting/Grinding 180, 1x Mutter
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
9 899,10 SEK