Nuron
TE 60-22 Batteridriven borrhammare
Borrhammare TE 60-22 väska Artikelnummer: 2443388
Slide 1 of 7: L601470 (3680637)
Kraftfull och batteristark SDS Max (TE-Y) borrhammare med högt effekt-vikt-förhållande för tung borrning och mejsning i betong och murverk (Nuron-batteri)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 6.4 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 18 - 40 mm
- Enkel slagenergi: 8.8 J
Andra sökte även på kombihammare or kombomaskin.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska Inkluderas: 1x Hilti Fett, 1x Verktygsväska TE 60-22 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
21 337,78 SEK