r17046292
Slide 1 of 2: L130747 (2536080)
- Grundmaterial: Inte tillämpligt
- Produktklass: Ultimate
ultimat
Gör dina val
Diameter
- 46 mm
- 66 mm
- 80 mm
Längd
- 25 mm
- 84 mm
Arbetslängd
- 16 mm
Förpackningsstorlek
- 2 st
- 3 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 639,44 SEK
Teknisk information
Grundmaterial
Inte tillämpligt
Produktklass
Ultimate
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt