Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Välj din kemankare
Utvecklad och framtagen för användning i betong och murverk

HIT-RE 500 V4 Kemankare

  • För praktiskt taget alla betong-till-betong- och stål-till-betong-förbindningar.

  • Förbättrad vidhäftning och hållfasthet i de mest krävande tillämpningarna.

  • Det första epoxi-baserade bruket som är certifierat enligt EAD 332402-00-0601 för betong-till-betong.

  • Hög nivå av godkännanden.

Handla online

HIT-HY 200-A V3 Kemankare

  • För användning i sprucken/osprucken betong.

  • Kan användas med alla förankringsstänger och armeringsjärn.

  • Ingen rengöring av hålen krävs*.

  • Omfattande godkännanden tillgängliga.

Handla online

HIT-CT 100 Kemankare

  • Förankring av stålkonstruktioner i betong

  • Fästning av sekundära stålkonstruktioner i betong

  • För användning i sprucken och osprucken betong med relevanta godkännanden

  • Enkel avfallshantering – vår mest miljöanpassade kemankare

Handla online

HIT-HY 270 Kemankare

  • Infästning av konstruktionsstål i betonghålsten

  • Ny TR053 och tekniska data tillgängliga

  • Kompatibel med HIT-SC komposithylsor för användning i betonghålsten

  • Hög nivå av godkännanden

Handla online

HIT-HY 170 Kemankare

  • För användning i murverk och sprucken och osprucken betong.

  • Lätta och medeltunga förankringsapplikationer.

  • Automatisk rengöring av hål med borrkronor TE-CD och TE-YD.

  • ETA-godkänd.

Handla online

HIT-MM PLUS Kemankare

  • För osprucken betong och murverk.

  • Lämplig för frekvent, repetitiv användning.

  • Brett spektrum av fästapplikationer inom medelbelastningsområdet.

  • ETA-godkänd.

Handla online

Brett utbud av kemankare för alla uppgifter

Våra kemiska infästningar är utvecklade för injektering, men vi har också ankarmassor i kapslar för att passa en rad olika arbeten och material. De är främst avsedda för betong, inklusive lättbetong, sprucken betong och betonghålsten. Dessutom hittar du infästningar som är lämpliga för användning i torra, våta och vattenfyllda miljöer.

Utforska alla våra populära infästningar
fogpistol

Välj Hilti för bästa möjliga resultat

Du kan köpa kemankare i klasserna Standard-, premium och Ultimate. Beroende på användningsområde har våra kemiska ankare godkännanden och testrapporter för användning i relation till BZS/chock, DIBt, ETA, brand, seismik och VDS. Utvalda ankarmassor har också kortare härdningstider och kräver ingen rengöring av hålen när du använder HIT-Z-gängstänger.

*vid användning tillsammans med Hilti HIT-Z Gängstång