HIT-HY 200-A V3 Kemankare
Injekteringsmassa med ultimat prestanda - snabbhärdande kemankare godkänt för förankring av strukturella bottenplattor och eftermonterade armeringar i betong
- Grundmaterial: Betong (med sprickor)
- Grundmaterialets tillstånd: Torr, Vattenfylld
- Godkännanden/testrapporter: ETA, Seismisk
Andra sökte även på Ankarmassa.
Gör dina val
- 330 ml
- 500 ml
- 1 st

HÅRDARE. SNABBARE. STARKARE.
Uppgraderingen av en av våra mest populära kemiska ankare erbjuder en mängd nya fördelar för kunderna.
HIT-HY 200-A V3 kemankare ger förbättrad prestanda, nya godkännanden och full SafeSet-kompatibilitet för basplatta och armeringsjärn. Dessutom erbjuder V3 godkännanden för armeringsjärn och basplattor, inklusive brand och vatten, för större mångsidighet jämfört med vårt befintliga ankarmassor. Och tack vare fler godkännanden erbjuder V3 också en Ultimat-klassad lösning för både förankring och armering, vilket innebär att den kan användas i stället för vårt HIT HY 200-R V3-ankare.
Fördelarna i korthet
Högre laster
Ankarmassa i sprucken betong ökar lastkapaciteten med i genomsnitt 10% och 15% vid seismisk C2
Snabb härdning
Kemankare för vardagliga och krävande uppgifter där tiden är avgörande på arbetsplatsen
ETA-godkänd brandkonstruktion
ETA Godkänd kemisk infästning med konstruktionsmetod TR082 för brandkonstruktion med kemiska förankringar
En del av SafeSet
Kan användas som en del av Hilti SafeSet-systemet - helt godkänt efter rigorösa tester

Funktioner vid användning med Hilti SafeSet
HIT-HY 200-A V3 ankarmassa kan användas som en del av vårt SafeSet-system. Du slipper extra moment av hålrengöring när du använder våra sugborrar, TE-CD- eller TE-YD-borrar tilsammans med en ansluten dammsugare eller dammsugarenhet - samtidigt som du får mer kontroll över dosering med smart injektering av murbruk. Detta sparar tid samtidigt som kraven för nödvändiga godkännanden för relevanta tillämpningar uppfylls.

För användning i flera tillämpningar
Med nya godkännanden för brand- och vattenfyllda hål jämfört med föregångaren kan du använda nya kemankaren HIT-HY 200-A V3 vid anslutningar för stålkonstruktioner, sekundära stålanslutningar, barriärer, balkar, räcken och brandtrappor. Den täcker även seismisk förstärkning, eftermontering och stagning på armerad betong, skarvar och raka anslutningar på efterinstallerade armeringsjärn.
Allt du behöver för kemiska infästningar

Hilti SafeSet
Bli kvitt från extra hålrengöringar och maxa din produktivitet med ett fulländat system från Hilti sätta ankare och efterarmering.

PROFIS Engineering
PROFIS hanterar beräkningar och analyser av de olika elementen i en anslutning mellan stål och betong, med enkel iteration och grundlig dokumentation - allt från ett molnbaserat verktyg.