Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Så väljer du rätt spik till din Hilti spikpistol

Så väljer du rätt spik till din spikpistol

Att välja rätt infästning handlar om mer än bara längd. Det handlar om att matcha kraften i din maskin med motståndet i underlaget. Här går vi igenom de tre viktigaste stegen för att lyckas med ditt Hilti-projekt.

1. Identifiera ditt underlag

Det första steget är alltid att veta vad du skjuter i

  • Mjuk/Standardbetong: Här fungerar Hilti X-C utmärkt. Det är en pålitlig spik för vardagliga jobb.

  • Hård betong eller stål: Här behöver du premiumspikar som Hilti X-P eller X-U. Dessa har en hårdare legering och en spets som är designad för att penetrera utan att böjas.

2. Matcha spiken med din spikpistol

Hilti har tre huvudsystem, och spikarna är inte utbytbara mellan dem

  • BX (Batteri): Använd B4-spik. Dessa kräver mindre energi för att tränga in djupt.

  • GX (Gas): Använd G3-spik. Dessa kommer ofta i magasin som passar perfekt med GX 90-spikpistol.

  • DX (Krut): Här krävs spikar som tål extrem kraft, ofta märkta med P8 eller U.

3. Räkna ut rätt längd

En för kort spik sitter löst, och en för lång spik kan förstöra maskinen eller underlaget

  • I betong: Materialets tjocklek + 22 mm (gyllene snittet för bra fäste).

  • I stål: Materialets tjocklek + minst 12 mm. Spetsen bör gå hela vägen igenom stålet.