Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Olika verktyg för metallkapning

2026-02-03
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

Genom att välja rätt maskin för specifika moment kan du öka både produktiviteten och säkerheten. Särskilt vid arbete i känsliga miljöer eller under varma perioder är kallkapning ett smart alternativ som minimerar risker och förbättrar arbetsmiljön.

Alternativa verktyg för effektiv metallkapning

Vinkelslipen är branschstandard vid metallkapning på byggarbetsplatsen – beprövad, kraftfull och mångsidig. Hiltis sortiment täcker alla behov, men trots vinkelslipens dominans finns det tillfällen då andra metoder överträffar den.

Genom att välja rätt maskin för specifika moment kan du öka både produktiviteten och säkerheten. Särskilt vid arbete i känsliga miljöer eller under varma perioder är kallkapning ett smart alternativ som minimerar risker och förbättrar arbetsmiljön.

Bandsågar – tyst kapning utan gnistbildning

Bandsågar – tyst kapning utan gnistbildning

Batteridrivna bandsågar som Hilti SB 6-22 (för djupa snitt) och den kompakta Nuron SB 4-22 är lätta och mångsidiga verktyg. De är idealiska för kapning av metallrör, gängstänger och kabelrännor där precision och renhet krävs.

Fördelar för arbetsmiljön:

  • Minimal gnistbildning:

    Reducerar behovet av brandvakter och omfattande täckning vid ”Heta arbeten”.

  • Låg ljudnivå och mindre spån:

    Perfekt för montage i driftssatta miljöer som kontor, sjukhus eller bostäder.

  • Hög precision:

    Ger rena snitt med minimal efterbearbetning (gradning).

Cirkelsågar för metall – snabb kallkapning med hög säkerhet

För den som söker hastighet och raka snitt är Hiltis batteridrivna metallcirkelsågar, exempelvis Nuron SC 4MR-22, ett överlägset val. Tillsammans med våra hårdmetallbestyckade klingor möjliggör de snabb kapning i allt från armeringsjärn till stålpaneler.

Kallkapningstekniken innebär att värmen stannar i spånen snarare än i arbetsstycket. Det eliminerar risken för blåanlöpning av stålet och gör att materialet kan hanteras direkt efter kapning. Med funktioner som flerstegshastighet och optimerad batteritid får du ett verktyg som kombinerar kraft med högsta säkerhet.

Tigersågar – maximal kraft vid rivning och anpassning

När det gäller rivningsarbete eller snabba kapningar av rör och kabelstegar i svåråtkomliga utrymmen är tigersågen det självklara valet. Hilti Nuron SR 6-22 levererar kraften som krävs för att ersätta vinkelslipen vid tuffare montage.

Hiltis fokus på användarens hälsa märks tydligt här; våra tigersågar är utrustade med avancerad vibrationsdämpning (AVR), vilket minskar vibrationsbelastningen med upp till 26 %. Det innebär att du kan arbeta längre pass med bibehållen säkerhet och minskad risk för förslitningsskador.

Rätt verktyg och teknik för rätt arbetsmoment

Oavsett om du arbetar med konstruktionsstål eller finlir i rostfritt, finns det stora vinster i att utmana vinkelslipens monopol. Genom att integrera bandsågar och metallcirkelsågar i din maskinpark höjer du både kvaliteten på snitten och säkerheten på arbetsplatsen.

Vi vet att vinkelslipen förblir en trotjänare för många – och vårt sortiment av vinkelslipar står redo för de tuffaste utmaningarna. Men för dig som vill optimera arbetsmomenten kan rätt alternativ spara både tid, pengar och kropp.

Utforska alla vinkelslipar