Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Så underhåller du dina borr

2026-02-04
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Så gör du

För att maximera livslängden på dina borrar bör du hålla dem rena, smörja dem mot rost och se till att de alltid är vassa – och kom ihåg att alltid välja rätt borr för materialet; läs mer om hur man gör.

Så underhåller du dina borr

Vi brinner för att hjälpa yrkesproffs ute på byggarbetsplatserna. Därför delar vi med oss av våra bästa tips för att få ut mesta möjliga av dina borr!

Byggbranschen pressas av historiskt höga materialpriser, som enligt SCB stigit med hela 35 % under de senaste tre åren*. Trots att inflationen nu mattats av, har kostnadsläget planat ut på en ny, hög nivå som tär på marginalerna. Det gör det viktigare än någonsin att ta tillvara på varje verktyg – och varje krona.

Borr är ett tydligt exempel på hur rätt underhåll och regelbunden kontroll av slitage kan påverka både resultat och ekonomi. Slitna eller skadade borr ger sämre precision, ökar risken för olyckor och sliter mer på maskinen. Men med rätt borr, rätt användning och grundläggande skötsel håller de längre, sparar pengar och ökar effektiviteten på byggarbetsplatsen.

*Källa: Statistikmyndigheten SCB, Byggkostnadsindex (BKI).

Utforska sortiment

Så tar du hand om dina borr med tre enkla tips

1. Rengör dina borr noggrant

En av de enklaste och mest effektiva metoderna för att förlänga livslängden på dina borr är att rengöra dem regelbundet.

Efter användning – ta bort borrdamm och smuts. Använd en borste eller trasa för att torka av borren. Vid behov kan du använda rengöringsmedel för att få bort fastsittande rester.

Torka alltid borren helt innan förvaring – det förhindrar rost och korrosion och minskar det långsiktiga slitaget.

2. Använd rätt borrstål för rätt material

Nästa steg i ett bra verktygsunderhåll är att alltid välja rätt borr för det material du jobbar med.

Borrar är utformade för specifika underlag – exempelvis betong, metall eller trä. Om du använder ett borr på fel material riskerar det att slitas snabbare, överhettas eller till och med gå av. Att forcera fel borr genom ett hårt material kan också skada själva borrmaskinen.

Rätt borr för uppgiften minimerar slitage, ökar precisionen och förbättrar säkerheten.

3. Välj högkvalitativa borr med inbyggd service

Ibland går ett borr sönder även om du skött det exemplariskt – det är ofrånkomligt. Därför är det smart att investera i kvalitet.

Hilti erbjuder upp till 20 års garanti på material- och tillverkningsfel, samt 2 års garanti på normalt slitage för utvalda borr. Om slitagemarkeringen på spiralens kropp fortfarande är synlig, kan borret ersättas.

Ett exempel på detta är vår SDS Max betongborr TE-YX – ett robust val för tuffa jobb.