Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Så använder du en Hilti Rotationslaser
2026-03-18
Hilti teamet
Reading time: < 10 minuter
Så gör du

En rotationslaser används genom att monteras på ett stativ, slås på för att självutjämna och sedan projicera en 360-graders laserlinje. En lasermottagare används för att hitta strålen utomhus (på avstånd upp till flera hundra meter) och markerar exakt höjd eller nivå, perfekt för avvägning, markplanering och betonggjutning.

Så använder du en Hilti Rotationslaser

Rotationslasrar är idag ett oumbärligt mätinstrument på byggarbetsplatsen. De används i allt från grovavvägning till finjustering av fall – oavsett om det handlar om husgrund, vägbygge eller inredningsmontage. Med Hilti får du inte bara precision, utan också robusta, användarvänliga verktyg som sparar både tid och resurser.

Valet av rätt rotationslaser beror på tillämpningen: ska du bara avväga horisontellt, behöver du lutningsfunktioner (enfall eller tvåfall), eller krävs både vertikal- och horisontell positionering? Här får du veta mer.

Utforska alla rotationslasrar
väggmonterad rotationslaser

Horisontell laser

PR 4-22 är en tålig laser för utomhusbruk, framtagen för horisontell avvägning. Med strobe-shield-funktion undviks felläsningar från t.ex. lampor, LED eller reflektioner från glas och metall – perfekt för exakta resultat även i besvärliga miljöer.

Horisontell och vertikal enfallslaser

PR 40-22 har automatiska funktioner för långtgående avvägning, inriktning, lutning och kvadrering. Den enkla enknappsdesignen gör att en person ensam kan sköta mätningen – perfekt för ökad produktivitet direkt på arbetsplatsen.

Enfallslaser inomhus

Samma funktioner som PR 40-22 men med grön laserstråle som syns tydligare inomhus. Idealisk vid montering av innerväggar, undertak eller inredning.

Tvåfallslaser

När projektet kräver tvåfall eller lutningar i flera riktningar är PR 400 rätt val. Automatisk avvägning, uppriktning och kvadrering kombineras med möjlighet till lutning i två riktningar – utmärkt för VA-installationer eller grundarbeten med lutning åt flera håll

Enkel design

Hiltis rotationslasrar är konstruerade för att vara maximalt användarvänliga. Tack vare en enkel enknappsdesign kan en enda person sköta både inställning och mätning – även vid avancerade moment. Samtliga automatiska funktioner, inklusive lutning och avvägning, kan styras på upp till 300 meters avstånd utan behov av manuella justeringar.

För att ytterligare förenkla arbetet på plats är lasrarna utrustade med intuitiva symboler och QR-koder. Dessa ger direkt tillgång till instruktioner och teknisk support via mobil eller surfplatta, vilket gör att även användare med begränsad erfarenhet snabbt kan komma igång utan omfattande utbildning.

Genom att välja en rotationslaser från Hilti får du helt enkelt mer gjort med mindre resurser. Du sparar tid och pengar på såväl själva utförandet som på utbildning och uppstart. Samtidigt kompromissar du varken med precision eller prestanda, vilket gör lasrarna till ett smart val för professionella byggprojekt där varje minut räknas.

Funktioner som ger längre räckvidd

Den universella 2-i-1-enheten PRA 400 fungerar både som fjärrkontroll och mottagare. Den fångar upp rotationslaserns stråle på upp till 800 meters avstånd och gör det enkelt att justera varvtalet (RPM) direkt. PRA 400 är kompatibel med PR 40-22, PR 40G-22 och PR 400, och gör att du kan arbeta effektivt utan extra personal.

Med digital visning av avvikelser och fjärrstyrning av de automatiska funktionerna får du enkel kontroll vid avancerade mätningar. I praktiken innebär det att du oftast bara behöver placera instrumentet en gång – sedan täcker du en större arbetsyta, sparar tid och minskar behovet av utbildning, utan att tumma på precisionen.

Justera utan att flytta instrumentet

En av de stora fördelarna med Hilti’s rotationslasrar är att laserhuvudet kan rotera för att justera strålens riktning – utan att du behöver flytta själva verktyget. Det gör det möjligt att snabbt växla mellan olika positioner och arbetsmoment utan avbrott.

Behöver du rikta lasern mot en vägg, en form eller en linje längre bort? Med de intuitiva reglagen kan du enkelt och exakt styra laserlinjens riktning dit du vill ha den. Du slipper använda flera olika lasertyper eller ställa om instrumentet flera gånger för olika riktningar – allt sker med ett och samma verktyg.

Denna funktion sparar inte bara tid, utan minskar också risken för felmätningar som kan uppstå vid upprepade förflyttningar. I praktiken innebär det färre verktyg att hantera, mindre stillestånd och högre produktivitet varje dag på bygget.

Automatisk inriktning med laser

Att få lasern att stämma exakt kan vara både tidskrävande och krångligt – ofta en flaskhals som stoppar upp flödet på bygget.

Hiltis rotationslasrar löser detta med inbyggd automatisk inriktning. Det minskar behovet av manuella uträkningar och kontrollmätningar genom att ersätta dem med automatisk vertikal uppriktning, digital inställning av fall och funktioner för fallkontroll. Resultatet blir en snabbare och smidigare utsättning och avvägning, där du alltid kan lita på att måtten stämmer.

Robust och hållbar

Hiltis rotationslasrar är byggda för att tåla verkligheten på byggarbetsplatsen. De är utrustade med skyddsmaterial och stötupptagande detaljer på strategiska punkter för att klara fall, stötar och andra påfrestningar.

Med ny aluminiumkärna, interna dämpare, stötdämpande huvud och handtag samt IP66-klassning, minimeras risken för driftstopp samtidigt som noggrannheten bevaras. Perfekt för tuffa miljöer där verktyget måste leverera dag efter dag.

Laser och mätverktyg som en del av ett batterisystem

Våra rotationslasrar, som PR 40-22, drivs med Hiltis nya batterisystem, Nuron, vilket förenklar laddning och drift. Du slipper separata batterier för olika verktyg – samma batteri fungerar till hela din maskinpark.

Det ger inte bara flexibilitet, utan även smart spårning av verktyg, batteriindikatorer och snabbare byten – så att du minimerar driftstopp och maximerar effektiviteten på plats.

Utforska alla rotationslasrar