Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Vilka elverktyg vibrerar mest? Det här bör du tänka på

2026-08-19
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

Bilningshammare, vinkelslipar och borrhammare är några av de elverktyg som utsätter användaren för högst vibrationer. Men det är inte bara vibrationsnivån som spelar roll, utan även hur länge verktyget används. Här går vi igenom vilka verktyg som vibrerar mest och hur rätt utrustning kan bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Hantera vibrationsrisker med rätt elverktyg

Vibrationer är en del av vardagen när man använder elverktyg. Nästan alla verktyg vibrerar på något sätt och kan orsaka hand- och armvibrationer om användaren exponeras under en längre tid. Det kan leda till bestående skador på händer och armar.

Som arbetsgivare kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) att du undersöker, riskbedömer och, så långt det är möjligt, eliminerar eller minskar riskerna med vibrationsexponering på arbetsplatsen. Att begränsa tiden med vibrerande verktyg är ett sätt att minska exponeringen, men det kan samtidigt påverka produktiviteten.

Ett annat alternativ är att använda mindre kraftfulla verktyg som genererar lägre vibrationer. Samtidigt kan ett verktyg som inte är anpassat för arbetsuppgiften innebära egna arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Ett bättre alternativ är att välja verktyg med effektiv vibrationsdämpande teknik som skyddar användaren, oavsett hur mycket vibrationer arbetsuppgiften genererar eller hur länge verktyget används.

Verktygen som oftast ger högst vibrationer

De verktyg som vibrerar mest är de som slår mot eller bearbetar hårda material med hög hastighet. Det handlar ofta om repeterande slag, mekaniska stötar eller slipande moment som bryter loss eller formar betong, murverk, metall och andra hårda material.

Verktyg i denna kategori inkluderar:

  • Bilningshammare

  • Kombihammare och borrhammare (SDS)

  • Mejselhammare

  • Vinkelslipar

  • Motorkapar/kapmaskiner

Dessa verktyg utsätts för höga belastningar när de bearbetar betong, murverk, metall och andra hårda material. En del av energin förs tillbaka till användaren i form av vibrationer.

Verktyg med måttliga vibrationsnivåer

Det är inte bara bilningshammare och vinkelslipar som kan innebära vibrationsrisker. Verktyg som används ofta eller under längre arbetspass kan också bidra till en hög vibrationsexponering över tid.Vanliga exempel är:

  • Tigersågar

  • Motorsågar

  • Cirkelsågar

  • Sticksågar

  • Excenterslipar

  • Bandslipar

Även om dessa verktyg vanligtvis genererar lägre vibrationer än tyngre rivningsverktyg kan den totala belastningen bli betydande vid långvarig användning. Därför är det viktigt att välja rätt verktyg och arbeta aktivt för att begränsa exponeringen.

Rätt verktyg kan minska belastningen

När man jämför verktyg är det lätt att fokusera enbart på angivna vibrationsvärden. Men det är också viktigt att ta hänsyn till hur snabbt arbetet kan utföras. Ett kraftfullare verktyg kan ibland ha något högre vibrationsnivå, men om arbetsmomentet slutförs betydligt snabbare kan den totala vibrationsexponeringen ändå bli lägre. Därför är det viktigt att välja ett verktyg som är dimensionerat för uppgiften och arbetsmiljön.

Hilti AVR minskar vibrationerna

Hilti har under flera decennier utvecklat tekniker för att minska vibrationer i professionella elverktyg. Med Active Vibration Reduction (AVR) kan vibrationerna reduceras avsevärt jämfört med traditionella konstruktioner, vilket bidrar till ökad komfort och minskad belastning för användaren.

Beroende på verktygstyp används olika lösningar:

  • Isolerad motor: Motorn skiljs från ytterhöljet genom ett fjädrande system som absorberar delar av vibrationerna innan de når användaren.

  • Vibrationsdämpare: Motvikter och dämpande komponenter hjälper till att neutralisera vibrationer under drift.

  • Vibrationsdämpade handtag: Handtag med integrerad vibrationsdämpning minskar överföringen av vibrationer till händer och armar.

En säkrare och mer produktiv arbetsplats

Att minska vibrationsexponeringen bidrar till bättre arbetskomfort, minskad belastning på användarna och möjlighet att arbeta effektivt under hela arbetsdagen. Genom att kombinera rätt verktyg med modern vibrationsdämpande teknik kan du skapa en säkrare arbetsmiljö utan att kompromissa med produktiviteten.

Utforska verktyg från Hilti