Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hilti Sågblad: Sticksåg, Cirkelsåg & Tigersåg

Hitta rätt sågblad för trä, metall, betong och hybridmaterial. Upplev Hiltis kvalitet och kapa ned tid och kostnader
Många av våra sågblad är utrustade med hårdmetalltänder (karbid) för att garantera maximal livslängd och hög värmebeständighet vid arbete i tuffa material. Den extrema styrkan i våra blad ger inte bara renare snitt, utan gör också att skärpan bibehålls betydligt längre än standardblad. För dig innebär det färre bladbyten, minskad stilleståndstid och högre produktivitet på arbetsplatsen – oavsett om du kapar i trä, metall eller rostfritt stål.

Våra bästa cirkelsågsblad

Hitta de optimala bladen för både cirkelsågar och sänksågar. Vårt sortiment är framtaget för dig som kräver total kontroll och extrem precision, oavsett om du kapar i trä, metall eller fibercement.

Våra blad i Premium- och Ultimate-klassen är utvecklade för att ge högsta möjliga skärhastighet och finish. Det innebär ökad effektivitet och färre efterarbeten, vilket direkt förbättrar din produktivitet ute på arbetsplatsen.

Våra bästa sticksågsblad

Oavsett om det gäller dagliga bygguppgifter, precisionsjobb inom finsnickeri eller metallarbeten, klarar våra bästa sticksågsblad material som plast, gips, trä och metall.

Med specialistblad för figursågning – eller unika blad anpassade för specifika material – får du total mångsidighet i din verktygslåda och är redo för alla utmaningar på bygget.

Våra bästa multisågblad

Ett multiverktyg är ofta räddaren i nöden när du behöver lösa en uppgift snabbt utan att hämta tyngre maskiner. Därför är våra multisågsblad optimerade för en mängd olika material och applikationer – från instickssågning i trä till kapning av spik och rör.

Våra blad och tillbehör är Starlock-kompatibla, vilket garanterar maximal kraftöverföring, snabba bladbyten och full mångsidighet på maskiner från både Hilti och andra ledande varumärken

Våra bästa bandsågar

För kapning av metall- och plaströr eller profiler levererar våra bandsågblad enastående prestanda för både standard- och djupgående maskiner. Oavsett om du använder en batteridriven eller nätdriven bandsåg, hjälper våra blad i Premium-klassen dig att få jobbet gjort snabbare