Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Förstklassiga kärnborr

För snabbare och jämnare kärnborrning i praktiskt taget alla typer av betong
För betong, tegel och sten

Kärnborr och tillbehör

Vårt sortiment av diamantkärnborrar omfattar produkter i både Premium- och Ultimate-klassen, särskilt utvecklade för krävande borrning i betong, tegel och natursten. Du kan välja verktyg som är optimerade för antingen handhållen borrning eller för användning med borrstativ när uppgiften kräver en helt stabil och automatiserad lösning.

Om du söker högsta precision i kombination med tillbehör och borr som maximerar din produktivitet, erbjuder våra borrmotorer precis det – oavsett om det gäller våt- eller torrborrning. På varje produktsida hittar du detaljerad information om tillgängliga diametrar, längder och tekniska egenskaper

Konstruerade för att prestera optimalt med Hilti

Kärnborr och diamantverktyg för universal användning

Förutsatt att maskinen har ett kompatibelt fäste (exempelvis BI, BL, BS, BR, BT etc.), eller utrustas med en lämplig adapter, kan våra diamantkärnborr även användas med utrustning från andra tillverkare. För att uppnå bästa möjliga resultat och maximera prestandan i både maskin och tillbehör, rekommenderar vi dock starkt att de används tillsammans med Hiltis egna kärnborrsystem för högsta prestanda.


Våra verktyg och deras respektive insatsverktyg är optimerade för att samverka, särskilt vid krävande arbeten i betong och murverk, för att säkerställa ett professionellt slutresultat. För att öka flexibiliteten ytterligare erbjuder vi även adaptrar som möjliggör användning av borr med de på marknaden vanliga anslutningarna 1/2" (Fröken) och CR128 (Pixie).