Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Maskiner och verktyg för hela utemiljön

Hitta rätt utrustning för allt från stenläggning till trädgårdsskötsel. Kraftfulla maskiner som förenklar tunga jobb och ger ett perfekt resultat.

Nuron Kompakt Lövblås

  • Luftvolym 3.1 m³/min

  • Max lufttryck: 190 km/: 290 km/h

  • Stark luftstråle som är lämplig vid punktblåsning

  • Idealisk för svåråtkomliga ytor och envisa partiklar

  • Blåser effektivt fram fiberkablar genom markrör

Nuron Standard Lövblås

  • Luftvolym: 13 m³/min

  • Max lufttryck: 190 km/h

  • Boost läge och farthållare

  • Rengör större ytor och lös snö

  • Hopfällbart teleskoprör för enkel transport

DSH 600-22 Motorkap

  • Lägre driftskostnader – inget bränsleunderhåll

  • Utför samma arbete som en 60cc bensindriven motorkap

  • Fri från utsläpp, tystare och fri från vibrationer

  • Snabbverkande bladbroms och längre drifttid

DSH 700-22 Motorkap

  • Bakre handtag för golv- och markfokuserade uppgifter

  • Utför samma arbete som bensindrivna kapmaskiner i den här klassen

  • Avgasfri, tystare, med lägre vibrationer vid kapning och en snabbverkande bladbroms

  • Lägre driftkostnader – inget bränsleunderhåll

AG 6D-22 Vinkelslip (150 mm)

  • Skivdiameter: 150 mm

  • Gjord för de tuffaste kapningarna

  • Innovativ ergonomi

  • Uppgraderade säkerhetsfunktioner

SID 4-22 Slagskruvdragare

  • Slagskruvdragare med borstlös motor

  • LED-lampa runt chucken

  • Extra kompakt storlek – 134 mm

  • Maximalt vridmoment: 186 Nm

skruvdragare för trä

SF 10W Träskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för trä

  • Specialiserad för krävande tillämpningar i KL-trä

  • Borra och skruva enkelt i konstruktionsträ

  • 4 växlar

  • Verktygsvikt: 1.85 kg

PC 2-22 Högtryckstvätt

  • Snabb rengöring

  • 4-i-1 justerbart munstycke

  • Kompakt och bärbar

  • Ergonomisk design

  • På Nuron-batterisystem

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock-kompatibel

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

SM 60-22 Batteridriven sänksåg

  • Precision vid kapning

  • Variabel hastighet – 6 nivåer

  • Ergonomisk och effektiv – framåtskjutande skena sparar plats

  • Säkra och rena kap – snabb bladbroms och effektiv dammutsug

Betongblandare

NMX 6-22 Brukblandare

  • Kraftfull och enkel att använda

  • Antal växlar: 3

  • Maximalt moment: 52 Nm

  • Verktygsvikt: 3,7 kg

  • Borstlös motor

TE 2000-22 Bilningshammare

  • Rörelsefrihet och flexibilitet

  • Utför långvariga och tunga arbeten per laddning

  • Låga vibrationsvärden

  • Verktygsvikt utan batterier 17.4kg