Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Borr, bits, mejslar och spett

För de tuffaste betongjobben

TE-C (SDS Plus)

Med ett brett sortiment av SDS Plus-borr hammarborr och utvalda tillbehör

TE-Y (SDS MAX)

Inkluderar Hilti SDS Max Premium- och Ultimate-klass hammarborr och tillbehör

Mejslar

Välj bland flatmejslar, spadmejslar och spetsmejsel SDS Plus och MAX

betongborr

Betongborr - bäst i klassen

Hilti betongborr och mejslar är bäst i branschen eftersom de är byggda för att prestera konsekvent i de tuffaste arbetsmiljöerna.

  • Tillverkade i hårdmetall för lång livslängd

  • Klarar armerad betong och kontinuerlig professionell användning

  • Borrar effektivt med hög precision och mindre vibrationer

  • Mejslar behåller form och slagkraft över tid

  • Ger färre byten, mindre stillestånd och bättre ekonomi

Hilti betongborr och mejslar levererar maximal hållbarhet, effektivitet och pålitlighet när kraven är som högst.

Mejslar och spett av högsta kvalitet

Hilti-mejslar och spett håller mycket hög kvalitet, byggda för att fungera pålitligt i tuffa och krävande arbetsmiljöer:

  • Extrem hållbarhet: Tillverkade av härdat stål med exakt värmebehandling som klarar upprepade slag utan att böjas, spricka eller slitas ner snabbt.

  • Konsekvent prestanda: Formen och eggens precision gör att kraften från slägga eller maskin överförs effektivt – det betyder bättre resultat med mindre ansträngning.

  • Lång livslängd: Material och konstruktion är optimerade för professionellt bruk, vilket ger färre byten och lägre kostnader över tid.

  • Ergonomisk design: Många modeller är utformade för att passa bra i verktygshållare och handskar, vilket förbättrar kontrollen och minskar trötthet.

betongborr och mejslar

Borra i betong

För bästa resultat i olika sorters betong gäller det att anpassa din teknik och välja verktyg och tillbehör:

  • Vanlig betong: Använd slagborrning, rätt borrdimension och låt maskinen jobba utan att trycka för hårt.

  • Armerad betong: Borra med jämnt tryck och var beredd att minska trycket när du träffar armering. Hilti har kvalitetsborr som klarar armering utan att ta skada.

  • Hård betong: Lägre varvtal, stabil Hilti-maskin och pauser för att undvika överhettning ger bättre kontroll och längre livslängd på borren.

  • Gammal eller spröd betong: Borra försiktigt med mindre slag för att undvika sprickor och urflisning.

Kort och gott - rätt borr, rätt inställning och lugnt, jämnt tryck och så klart ett Hilti-verktyg tillsammans med ditt Hilti-borr ger bäst resultat oavsett betongtyp.