Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batterier och laddare

Ett batterisystem med robusta och högpresterande batterier, utformade för Nuron elverktyg

Batterier

B 22-55 Nuron Batteri

Kompakt och lätt 22 V batteri för lättare arbetsuppgifter med Nuron elverktyg

B 22-85 Nuron Batteri

Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och drifttid för användning med Nuron elverktyg

B 22-195 Nuron Batteri

22 V batteri med hög kapacitet, konstruerat för att öka prestanda och drifttid för medelstora till tunga verktyg

B 22-255 Nuron Batteri

22V batteri med topprestanda för maximal effekt och lång drifttid i tunga arbeten i betong och stål

Laddare

C 4-22 Kompakt Nuron Laddare

Kompakt laddare för Nuron elverktyg

C 6-22 Snabb Nuron Laddare

Snabbladdare för alla Hilti Nuron batterier

C 8-22 Nuron Ultimate Laddare

Vår snabbaste laddare med kortast laddningstid för kraftfulla verktygsbatterier

Välj rätt batterisystem - ett batteri till alla dina maskiner

Hilti Nuron batterisystem ger längre drifttid, högre prestanda och bättre hållbarhet för dina elverktyg. Intelligenta batterier och laddare övervakar hälsa och användning, vilket gör det lättare för dig att effektivisera den dagliga driften av dina verktyg och förebygga driftstopp på arbetsplatsen. Robust konstruktion skyddar mot stötar, damm och tuffa arbetsförhållanden.

Batterikraft för varje jobb

Effekt och kapacitet ökar med batteriets storlek, så du kan välja rätt balans mellan prestanda och smidighet för uppgiften. Oavsett om du ska utföra enklare arbete med skruvdragare eller krävande borrning, bilning och kapning har vi batterikraften som klarar jobbet.