Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Lövblås med batteri

Håll rent med en effektiv lövblås

Nuron Kompakt Lövblås

  • Luftvolym 3.1 m³/min

  • Max lufttryck: 190 km/: 290 km/h

  • Stark luftstråle som är lämplig vid punktblåsning

  • Idealisk för svåråtkomliga ytor och envisa partiklar

  • Blåser effektivt fram fiberkablar genom markrör

Nuron Standard Lövblås

  • Luftvolym: 13 m³/min

  • Max lufttryck: 190 km/h

  • Boost läge och farthållare

  • Rengör större ytor och lös snö

  • Hopfällbart teleskoprör för enkel transport

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Håll bilen och arbetsytor rena

Blåsmaskiner från Hilti, även kallade lövblås, drivs med batteri och underlättar rengöring och röjning på arbetsplatsen. De blåser effektivt bort löv, grus, sand, gräs och till och med lös snö från arbetsytor. Håll firmabilar, betongplattor och andra större maskiner rena och redo inför nästa arbetsmoment.

*Teckna leasingavtal med Hilti för att låsa upp verktygsspårning och inventeringprogram

Drivs med batteri - inga utsläpp

En stor fördel med en lövblås som drivs på batteri är att den inte avger några skadliga avgaser, till skillnad från en bensindriven variant. Detta gör att du kan använda den i miljöer där avgaser är oönskade.

Dessutom är batteridrivna lövblås ofta tystare än bensindrivna modeller på byggarbetsplatser, vilket visar hänsyn till arbetsmiljö och grannar.

Flexibilitet var du än är

Våra lövblås med batteri kommer i två utföranden för olika ändamål. Den kompakta varianten har en vikt på drygt 1,1 kg, den är lätt att hantera med en hand, samtidigt som den erbjuder bra prestanda och variabel hastighet. Låt dig inte luras av dess storlek, den levererar överlägset lufttryck genom det smala munstycket.

Lövblås som en del av ditt batterisystem för alla dina maskiner

Med Nuron kan du utföra arbetsmoment som normalt kräver sladd eller bensindrift – på en enda sladdlös plattform. Från rivning, bilning, borrning och kapning till skruv- och spikinfästning är Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive vår sladdlösa blåsmaskin med borstlös motor, utvecklade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort.

Produkter på Nuron-batteriplattformen erbjuder sladdlösa verktyg utan kompromisser, tack vare långlivade batterier och ett utbud av tjänster som håller dig produktiv – både idag och i morgon.