Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

Borrhammare TE 6-22 kartong Artikelnummer: 2253082

TE 6 kompakt 22V SDS Plus batteridriven borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)

  • Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 2.84 kg
  • Optimalt slagborrningsområde: 4 - 16 mm
  • Enkel slagenergi: 2.6 J

Andra sökte även på TE 6, Mejselhammare, Bilning, Te-6 or Te-6 Nuron.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Hilti Fett
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
10 920,86 SEK