Nuron
NCV 10-22 Ryggburen betongvibrator
Concrete vibrator backpack NCV 10-22 kar Artikelnummer: 2352088
Batteridriven ryggburen betongvibrator med borstlös motor för komprimering av väggar, plattor och grunder (Nuron plattform)
- Mått (LxBxH): 320 x 218 x 666 mm
- Vikt: 8.28 kg
- IP-skyddsklass: IP 67 (NCV 10-22 vipp), IP X4
Andra sökte även på betongvibrator, valvstav, vibrator or vibb.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
21 770,79 SEK
21 770,79 SEK
/
1 Styck