Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

Batteridrivet multiverktyg SMT 6-22

Multiverktyg SMT 6-22 kartong Artikelnummer: 2366391

Kraftfullt batteridrivet multiverktyg med StarlockMax-fäste, aktiv vibrationsreducering och en oscillationsvinkel på 4°

  • Grundmaterial: Gipsvägg, Trä, Murbruk, Färg, Cement, Metall, PVC
  • Varvtal utan belastning: växel 1: 20000 varv/minut
  • vibrationsvärde (3D) för kapning av brädor (ah, B): 2.5 m/s²

Andra sökte även på multisåg, multimaskin, feinsåg, oscillerande slipmaskin or instickssåg.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Segmentblad Starlock plus BiM E-cut blade, 1x Djupanslag, 1x Parallellanslag
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 945,30 SEK