Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Prokit

ProKit verktygslåda

Väska PKC 19 #2437355

Verktygslåda med 23 kg kapacitet, tillverkad i slagresistent material, IP65-klassad för damm- och vattenskydd samt utrustad med ett förreglingssystem för enhandsöppning (ProKit),

  • Storlek: M
  • Mått (LxBxH): 387 x 554 x 168 mm
  • Innermått: 365 x 516 x 102 mm

Bygg ditt Prokit förvaringssystem

Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.

Sätt igång

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
799,00 SEK
799,00 SEK
/
1 Styck