Prokit
ProKit transportvagn
Transportvagn PKR 2 #2437393






ProKit transportvagn med hållbara " 27 cm hjul och kopplingspunkter för stapling eller hängande upp till 113 kg ProKit-lagring.
- Mått (LxBxH): 306 x 540 x 1112 mm
- Prokit-kompatibel: Ja
- Typer: Transportvagnar
Bygg ditt Prokit förvaringssystem
Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.
Sätt igångGör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
1 599,00 SEK
1 599,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Mått (LxBxH)
306 x 540 x 1112 mm
Prokit-kompatibel
Ja
Typer
Transportvagnar
Dokument
pdf OI, PKR 2, web, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 2.6 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett transport och förvaring – med 113 kg vikt kapacitet hjälper ProKit-vagnen dig att transportera alla dina ProKit verktygslådor, organisatörer för dina dagliga tillämpningar, vilket hjälper dig att spara tid på plats
- Smart spårning och hantering – följ din verktygsvagn och dess innehåll med ON!Track tillgångsetiketter och lägg till ProKit i resten av din verktygsförråd under Hilti Fleet Management
- Helt modulär – helt löstagbar vagn möjliggör anslutning till ProKit XL-låda som grund
- Mycket hållbara hjul – " (27 cm) hjul är byggda för att tåla vatten, värme och punktering i de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen
- Ingår i ProKit modulära lagringssystem – packa, stapla och spåra alla dina byggverktyg och tillbehör med vårt förreglingssystem, vilket hjälper dig att vara välorganiserad och förberedd för dagen som kommer
Användningsområden
- Transport av dina Hilti verktyg, tillbehör och förbrukningsvaror på arbetsplatsen
Relaterade produkter
ProKit

Verktygslåda med 23 kg kapacitet, tillverkad i slagresistent material, IP65-klassad för damm- och vattenskydd samt utrustad med ett förreglingssystem för enhandsöppning (ProKit),
ProKit

Stor verktygslåda med 34 kapacitet, byggd med slagmotstånd, IP65-klassning och förreglingssystem för enhandsmanövrering (ProKit)
ProKit

Extra stor verktygslåda – 45kg kapacitet. Robust konstruktion med slagmotstånd, IP65-klassad för damm- och vattenskydd. Utrustad med förreglingssystem för enhandsöppning och kompatibel med ProKit modulärt lagringssystem
ProKit

Sortimentslåda med elva fack, byggd med slagtålighet, IP65-klassning, och interlockingsystem för enhandsdrift (ProKit modulärt förvaringssystem)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt