Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Prokit

ProKit L verktygslåda

Väska PKC 35 #2437394

Stor verktygslåda med 34 kapacitet, byggd med slagmotstånd, IP65-klassning och förreglingssystem för enhandsmanövrering (ProKit)

  • Storlek: L
  • Mått (LxBxH): 387 x 554 x 267 mm
  • Innermått: 356 x 515 x 195 mm

Bygg ditt Prokit förvaringssystem

Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.

Sätt igång

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
885,00 SEK
885,00 SEK
/
1 Styck