Prokit
ProKit sortimentslåda
Sortimentslåda PKO 17 #2437396






Sortimentslåda med elva fack, byggd med slagtålighet, IP65-klassning, och interlockingsystem för enhandsdrift (ProKit modulärt förvaringssystem)
- Storlek: S
- Mått (LxBxH): 387 x 536 x 156 mm
- Innermått: 312 x 504 x 115 mm
Bygg ditt Prokit förvaringssystem
Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.
Sätt igångGör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
755,00 SEK
755,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Storlek
S
Mått (LxBxH)
387 x 536 x 156 mm
Innermått
312 x 504 x 115 mm
Låsbar
Ja
Lock
Klart lock
Prokit-kompatibel
Ja
Typer
Förbrukningslåda
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett modulär lagring – med en viktkapacitet på 23 kg och en lagringskapacitet med elva fack, hjälper ProKit-sorteringslåda dig att organisera alla dina smådelar och tillbehör till dina arbeten, vilket hjälper dig att spara tid på plats
- Allt-i-ett modulär lagring – med en viktkapacitet på 23 kg och elva förvaringsutrymmen, hjälper ProKit-sortimentslåda dig att organisera alla dina smådelar och tillbehör till dina arbeten, vilket hjälper dig att spara tid på plats
- Enkel enhandsanvändning – det automatiska spärrlocket säkrar innehåll för att undvika spill och med vårt unika anslutningsgränssnitt kan du snabbt stapla och ta isär ProKit lådor med en hand
- Anpassningsbar förvaring – med det klara plastlocket kan du snabbt kontrollera innehåll och organisera om lådorna för att passa dina dagliga behov
- Smart spårning och hantering – följ din sortimentslåda och dess innehåll med ON!Track tillgångsetiketter och lägg till ProKit i resten av din verktygsförråd under Hilti Fleet Management
Användningsområden
- Organisering och transport av dina små delar, tillbehör och förbrukningsvaror på arbetsplatsen
- Sammankoppling mellan andra ProKit-kompatibla verktygslådor och förvaringslådor
- Hängande anslutningar med ProKit-kompatibla vagnar och föremål
Relaterade produkter
ProKit

Verktygslåda med 23 kg kapacitet, tillverkad i slagresistent material, IP65-klassad för damm- och vattenskydd samt utrustad med ett förreglingssystem för enhandsöppning (ProKit),
ProKit

Stor verktygslåda med 34 kapacitet, byggd med slagmotstånd, IP65-klassning och förreglingssystem för enhandsmanövrering (ProKit)
ProKit

Extra stor verktygslåda – 45kg kapacitet. Robust konstruktion med slagmotstånd, IP65-klassad för damm- och vattenskydd. Utrustad med förreglingssystem för enhandsöppning och kompatibel med ProKit modulärt lagringssystem
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt