TE DRS 4/6 Dammsugarenhet
Dammutsug TE DRS-4/6 #5003542




Påkopplingsbart dammsugarenhet för bekväm dammuppsamling vid borrning, lättare bilning eller mejsling med batteridrivna borrhammare TE 4-22 och TE 6-22
- För användning med: TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Vikt: 1 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 20 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
2 099,00 SEK
2 099,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med
TE 4 - 22, TE 6 - 22
Vikt
1 kg
Slagborrningsområde i diameter
4 - 20 mm
Maximalt borrdjup
110 mm
Behöver dammsugare
Nej
Dokument
pdf Användaranvisning TE DRS-4/6, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska [ 3.8 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Nästan dammfri borrning – förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och ger bättre sikt över arbetsområdet genom att fånga upp fina partiklar innan de sprids i luften.
- Mångsidig användning – effektiv dammuppsamling vid både borrning och bilning, även vid användning av stoppborr och sättverktyg för HDI/HKD-slagankare (extra sughuvuden finns som tillval).
- Anpassningsbara – två tillgängliga dammbehållarstorlekar finns tillgängliga, så att du kan välja mellan kompakt storlek eller hög kapacitet beroende på uppgiften
- Dammfilter klass M med hållbar behållare. Robust och tålig för tuffa arbetsmiljöer.
- Snabbare upprepade borrningar – dammsugarenheten har ett djupstopp med linjal, så att du enkelt kan borra till rätt djup varje gång
Användningsområden
- I stort sett dammfri borrning eller lättare bilning med TE 4-22 och TE 6-22 batteridrivna borrhammare
- Godkänd för arbete med asbest enligt TRGS 519 utfärdat av det tyska federala arbetsmiljöinstitutet (BAuA)
- Uppfyller OSHA 1926.1153 tabell 1 för praktiskt taget dammfri borrning med TE 4-22 och TE 6-22 batteridrivna borrhammare (HEPA-filter ingår som standard)
Relaterade produkter
TE 6 kompakt 22V SDS Plus batteridriven borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)
TE 4 kompakt SDS Plus batteridriven borrhammare med kompromisslöst förhållande mellan prestanda och vikt (Nuron Plattform)
TE DRS Tillbehör till de påkopplingsbara dammutsugen på batteridrivna borrhammare
TE DRS Tillbehör till de påkopplingsbara dammutsugen på batteridrivna borrhammare
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt


