Nuron
SF 6-22 Batteridriven borrskruvdragare
Skruvdragare SF 6-22 #5003546
Kraftfull borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä och metall (Nuron Li-ion Platform)
- Maximalt moment (mjuk/hård fog): 65 Nm (mjuk fog), 85 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning: växel 1: 490 varv/minut; växel 2: 2000 varv/minut
- Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Andra sökte även på borrmaskin, skruvdragare or SF6.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
2 849,00 SEK
2 849,00 SEK
/
1 Styck





