TE-YX (SDS Max) Hammarborr, millimetermått
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r1534
Ultimat SDS Max (TE-Y) hammarborr för bästa borrningsförmåga i armerad betong (mm)
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Grundmaterial: Armerad betong, Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
- Huvudform: Flera kapklingor
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förbättrad hårdmetallkrona med 4 eller 6 skär för överlägsen borrning som hugger mindre när den träffar armering.
- Värmebehandlad räffling ger överlägsen slitstyrka och maximal robusthet, med ett slitagemärke för att bedöma borrets lämplighet för infästning av expander
- Smalare och lättare spiral för bekvämare och snabbare borrning
- Helt försänkt borrkrona maximerar stabiliteten och gör att den håller längre
- Om borret mot förmodan går av och du fortfarande kan se slitagemärket så får du ett nytt om det går igenom vår godkännandeprocess för ersättande borr
Användningsområden
- Slagborrning i armerad betong, betong, murverk och andra material
- Borra hål för kemankare
- Borra expanderhål för alla mekaniska expandrar
- Montage av armering med Hiltis injekteringsmassa
- Extra långa borr finns för renovering, t.ex. tätningsfogar i murverk och betong för att förhindra att vatten tränger in