Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Installationstillbehör för program

Hitta installationstillbehör till Hiltis program som ON!Track-etiketter, tejp, kabelband och mycket mer

12 Produkter

Filter
AI_L2_L5_Sticker (177995)
Beskrivning
Slitstarka, självhäftande streckkodsetiketter för identifiering och spårning av alla typer av utrustning
Typ av streckkod
2D-streckkod (Datamatrix ECC200), 1D streckkod-128C
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L102733 (182702)
Beskrivning
Väldigt slitstark etikett i aluminium med metalltråd för utrustning som är utsatt för tuffa miljöer
Mått (LxBxH)
26 x 9.4 x 35 mm
Typ av streckkod
2D-streckkod (Datamatrix ECC200)
Drifttemperaturområde
-20 - 65 °C
L113204 (195636)
ultimat


Beskrivning
Väldigt slitstark etikett i rostfritt stål för verktyg och utrustning som utsätts för extremt tuffa miljöer
Mått (LxBxH)
19 x 1.2 x 43 mm
Typ av streckkod
2D-streckkod (Datamatrix ECC200)
Drifttemperaturområde
-40 - 200 °C
L125630 (225480)
Beskrivning
Hållbar inventarieetikett för att spåra lokalisering och behov av byggutrustning via Hilti ON!Track verktygsspårningssystem – optimera ditt lager och spara tid på att hantera det
Mått (LxBxH)
32 x 22 x 5 mm
Typ av streckkod
2D-streckkod (Datamatrix ECC200)
IP-skyddsklass
IP 67 (IEC 60529)
L125633 (225479)
Beskrivning
Tejp, metallhållare, vajrar, kabelband eller tillbehörssatser för ON!Track utrustningshantering
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L128300 (2313117)
Beskrivning
Tejp, metallhållare, vajrar, kabelband eller tillbehörssatser för ON!Track utrustningshantering
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L125634 (225476)
Beskrivning
Tejp, metallhållare, vajrar, kabelband eller tillbehörssatser för ON!Track utrustningshantering
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L600810 (3202385)
Beskrivning
Tejp, metallhållare, vajrar, kabelband eller tillbehörssatser för ON!Track utrustningshantering
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L134169 (4095720)
Beskrivning
Tejp, metallhållare, vajrar, kabelband eller tillbehörssatser för ON!Track utrustningshantering
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L131664 (2963986)
Beskrivning
Kablar och tillbehör för att ansluta dina ON!Track Gateways
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L131661 (2963972)
Beskrivning
Kablar och tillbehör för att ansluta dina ON!Track Gateways
Drifttemperaturområde
-20 - 45 °C
L123147 (212113)
Beskrivning
Gateway för inventarieskanning för hantering av utrustning på plats och på distans med hjälp av ON!Track Bluetooth® aktiva etiketter.
Ingen teknisk data tillgänglig