6,8/11 M10 bruna Clean-Tec-patroner
DX patron 6.8/11 M10 STD brun #412689

Bandade Clean-Tec patroner för användning med bultpistolerna DX 351-BT och DX 351-BTG
- För användning med (verktyg): DX 351 BT, DX 351 BTG
- Patrontyp: 6,8/11 M10
- Godkännanden: CE, CIP, PTB
ultimat
Andra sökte även på bruna skott, patron or krut.
Gör dina val
Patronens färg
- Brun
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
584,00 SEK
5,84 SEK / 1 Styck
Teknisk information
För användning med (verktyg)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Patrontyp
6,8/11 M10
Godkännanden
CE, CIP, PTB
Patronens färg
Brun
Antal patroner på bandet
10
Energinivå (ANSI)
2
Energinivå (DIN)
2
Produktklass
Ultimate
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Fri från bly och andra tungmetaller
- Mer effektivt – med numrerade band kan du vara säker på att inga patroner går förlorade
- Lättare att kassera: helt använda band kan slängas som vanligt avfall
- Hilti patroner är utformade specifikt för användning tillsammans med Hilti bultpistoler som en del av ett matchat system
Användningsområden
- Fixering av X-BT-bultar på stål
- För användning tillsammans med bultpistolerna DX 351 BT och DX 351 BTG
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.