Skruvmagasin SD-M 2
Ny produkt- Längd: 193 mm
- Magasinkapacitet: 25
- Skruvlängd - min.: 25 mm
Skruvmagasin SMD 57
Ny produkt- Längd: 180 mm
- Skruvlängd - min.: 9 mm
- Skruvlängd - max.: 57 mm
- Ytterligare information om tillbehör: Kit bestående av djupanslag SMD 57, kåpa 20mm och magasinhuvud.
- För användning med: SD 5000, SD 5000-A22
- Längd: 550 mm
- Vikt: 0.85 kg
- Längd: 50 mm
- Vikt: 0.05 kg
- Längd: 75 mm
- Vikt: 0.06 kg
S-B (IF)
- Fördel: Gipsbits
- Längd: 25 mm
- Insticksändor: 1/4 tum, sexkant
- Fördel: Övrigt
- Längd: 570 mm
- Insticksändor: 1/4 tum, sexkant