- Godkännanden: ETA-16/0382
- Grundmaterial: Betong, Lättbetong, Gipsvägg, Murverk
- Temperaturområde för användning: 5 - 40 °C
CFS-CC Brandskyddsmanschett
- Godkännanden: ETA-13/0704
- Grundmaterial: Betong, Lättbetong, Gipsvägg, Murverk, Trä
- LEED VOC: 5.4 g/l
CFS-B brandskyddsbandage
- Mått (LxBxH): 10000 x 125 x 2 mm
- Godkännanden: ETA-10/0212
- Grundmaterial: Betong, Murverk, Gipsvägg
CFS-C EL
- Mått (LxBxH): 2580 x 52 x 5.6 mm
- Godkännanden: ETA-14/0085
- Grundmaterial: Gipsvägg, Betong (lättbetong), Betong, Murverk, Schaktvägg
CFS-C brandskyddsmanschetter
- Godkännanden: ETA-10/0403
- Grundmaterial: Betong (lättbetong), Betong, Murverk, Gipsvägg
- LEED VOC: 7.6 g/l
CFS-C P Premium brandskyddsmanschett
- Godkännanden: ETA-10/0404
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Kan målas: Nej
CFS-W SG brandskyddstejpremsor
- Godkännanden: ETA-10/0405
- Grundmaterial: Betong (lättbetong), Betong, Murverk, Gipsvägg
- LEED VOC: 7.6 g/l
CFS-W EL brandskyddstejp på rulle
- Mått (LxBxH): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Godkännanden: ETA-10/0405
- Grundmaterial: Betong (lättbetong), Betong, Gipsvägg, Murverk
- Mått (LxBxH): 10000 x 50 x 2 mm
- Grundmaterial: Betong, Gipsvägg, Murverk
- LEED VOC: 0 g/l