MI-CF LS Kylrörklammer (50 mm)
Ny produkt
Standard
Artikel #r900007
Standard förzinkad rörklammer med lastfördelning för kylapplikationer med 50 mm isolering
- Diameter - D: 219.1 mm
- Gängad förbindelse – M: M16
- Maximal belastning - F: 3085 N
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Enklare och snabbare förmontering av de flesta vanliga rörstorlekar tack vare tvåskruvsrörklammer med vridmekanism
- Stora rördiametrar med högre laster kan monteras med massiv tvåskruvs rörklammer
- Allt i ett paket – rörklammer, isolering och lastfördelningsblad – förenklar hanteringen på arbetsplatsen och lagret
- Utan freoner
- Enkel positionering av röret tack vare rörklammer med vridmekanism
Användningsområden
- Upphängning av rör för kyl- och luftkonditioneringssystem
- Montering av kylrör inom industriella tillämpningar och luftkonditionering
- Monteringsrör för processvatten