Bättre synlighet för bättre produktivitet – grön linjelaser ger dig en laserstråle som är 4 gånger enklare att se än röd laser i inomhusmiljöer, så att du kan arbeta över mycket längre avstånd utan att behöva avbryta arbetet för att omplacera lasern
Mycket enkel att använda – manövrering med en knapp för att växla mellan vertikala/horisontella/korslinjer, manövrering med en knapp för att aktivera mottagaren
Falläge – du kan låsa den självnivellerande pendeln så att denna linjelaser kan användas för raka linjer i valfri vinkel (valbar PMA 93 krabbklämma rekommenderas)
Praktisk och hållbar design – kompakt hölje med gummiskydd som bättre klarar förhållandena på byggarbetsplatser och en klass 2-laser som inte kräver några särskilda försiktighetsåtgärder för användning
Varning för lågt batteri – undvik oväntade driftstopp bättre genom att få reda på i god tid när linjelasern behöver nya batterier
Användningsområden
Inriktning av innerväggsskenor
Avvägning av innertak
Avvägning och inriktning av rör och kablar
Avvägning av dörrar och fönster
Överföring av höjder
Relaterade produkter
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
Betyg & Recensioner
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.