Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MF-UK HDG-fäste

Konsol MF-UK 150 HDG Artikelnummer: 426186

Varmförzinkad (HDG) grundprofilkonsol för medeltunga tillämpningar

  • Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG

Andra sökte även på takjärn or uk konsol.

Gör dina val

Längd - L
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
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
89,75 SEK
89,75 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Maximal belastning - F
1.27 kN
Vikt
440 g

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kanal i standardstorlek
  • Varmförzinkad för korrosionsskydd

Användningsområden

  • Infästning av lätta och medeltunga rörstödsystem
  • Montage av ventilationskanaler
  • Rekommenderas för användning i måttligt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer