MF-UK HDG-fäste
Konsol MF-UK 400 HDG Artikelnummer: 426189
Varmförzinkad (HDG) grundprofilkonsol för medeltunga tillämpningar
- Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
Andra sökte även på takjärn or uk konsol.
Gör dina val
Längd - L
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
147,15 SEK
147,15 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Maximal belastning - F
0.93 kN
Vikt
850 g
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kanal i standardstorlek
- Varmförzinkad för korrosionsskydd
Användningsområden
- Infästning av lätta och medeltunga rörstödsystem
- Montage av ventilationskanaler
- Rekommenderas för användning i måttligt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
