MF-UKS-HDG
Konsol MF-UKS 300 HDG Artikelnummer: 426193
Varmförzinkad (HDG) konsol
- Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
Andra sökte även på takjärn, uks konsol or sträva.
Gör dina val
Längd - L
- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
178,97 SEK
178,97 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Maximal belastning - F
2.35 kN
Vikt
960 g
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Konsol av standardstorlek
- Materialcertifikat kan erhållas
Användningsområden
- Infästning av lätta och medeltunga rörstödssystem
- Montering av ventilationskanaler och kabelstegar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt