Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MF-UKS-HDG

Konsol MF-UKS 500 HDG Artikelnummer: 426195

Varmförzinkad (HDG) konsol

  • Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG

Andra sökte även på takjärn, uks konsol or sträva.

Gör dina val

Längd - L
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
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
252,53 SEK
252,53 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Maximal belastning - F
2.06 kN
Vikt
1380 g

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Konsol av standardstorlek
  • Materialcertifikat kan erhållas

Användningsområden

  • Infästning av lätta och medeltunga rörstödssystem
  • Montering av ventilationskanaler och kabelstegar