DCH 150-SL Spårfräs
Spårfräs DCH 150-SL 230V Artikelnummer: 2159161 #2159161





Spårfräs för väggar/golv i många olika material där du installerar ledningar och rör
- Kapningsdjup: 50 mm
- Skivdiameter: 150 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 7.6 kg
Andra sökte även på spårfräs, spårsåg, fräs or betongfräs.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
19 362,45 SEK
19 362,45 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Kapningsdjup
50 mm
Skivdiameter
150 mm
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
7.6 kg
Varvtal utan belastning
växel 1: 7000 varv/minut
Dornstorlek
22.2 mm
A-viktad emissionsljudtrycknivå
94 dB (A) 1
Nominell ineffekt
2400 W
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning DCH 150-SL (01), arabiska, bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, serbiska [ 5.6 MB ]
pdf Användaranvisning DCH 150-SL, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 1.8 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Specialbyggd spårfräs designad för maximal hastighet
- Klarar kanaler upp till 50x50 mm med klingor på 150 mm
- Slitstarkt design och hållbar motor som gör att verktyget håller längre
- Ergonomiskt handtag för ett mer säkert och bekvämt grepp oavsett position
- I stort sett dammfritt arbete när den används med en passande Hilti-dammsugare
Användningsområden
- Spårfräsning upp till 50 mm djup och 50 mm bredd i alla vanliga material som betong, flinta, sandkalksten osv. (när du använder 150 mm klingor)
- Installation av kablar, ledningar och rör
- Spårfräsning i väggar
Relaterade produkter
Kraftfull industridammsugare för rengöring av arbetsplatser med stor behållare och smidigt strömförsörjningsuttag för anslutning till elverktyg (våt och torr), 60 liters behållare
Bärbart, uppladdningsbart kraftverk med hög uteffekt och kapacitet för användning med kraftfulla elverktyg
Ultimat diamantklinga med Equidist-teknologi för spårfräsning i olika material
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt