Se hur våra pressringar och ställdon är designade för flexibel och pålitlig rörpressning upp till 110 mm (4")
Se hur våra pressringar och ställdon är designade för flexibel och pålitlig rörpressning upp till 110 mm (4")
NPR PR G Pressring
Pressringar för presskopplingar med G-kontur upp till 75 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
NPR PR M Pressring
Pressringar för presskopplingar med M-kontur upp till 108 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
NPR PR TH Pressring
Pressringar för presskopplingar med TH-kontur upp till 63 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
NPR PR U Pressring
Pressringar för presskopplingar med U-kontur upp till 110 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
NPR PR V Pressring
Pressringar för presskopplingar med V-kontur upp till 108 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
NPR PA Styrdon
Ställdon för pressringar NPR PR Fungerar med NPR 32-A-pressverktyg
Väska NPR PR/PA tom
Låda för fem pressringar eller fyra och ett ställdon
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.