Prokit
Öppen back PKC 37-O
Artikelnummer: 2441669 #2441669




Slide 1 of 4: L158745 (5120280)
Stor och tålig verktygslåda – rymmer upp till 34 kg och är tillverkad i slagtåligt material med enhandsmanövrerat sammankopplingssystem inom ProKit förvaringssystem
- Storlek: L
- Mått (LxBxH): 378 x 545 x 279 mm
- Innermått: 288 x 498 x 259 mm
Bygg ditt Prokit förvaringssystem
Börja med verktygsvagnen och sätt ihop ditt perfekta lådsystem.
Sätt igångGör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
779,00 SEK
779,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Storlek
L
Mått (LxBxH)
378 x 545 x 279 mm
Innermått
288 x 498 x 259 mm
Prokit-kompatibel
Ja
Typer
ProKit-backar
Vikt
3.54 kg
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Allt-i-ett-förvaring – med en lastkapacitet på upp till 34 kg och gott om förvaringsutrymme hjälper ProKit Large verktygslådan dig att organisera verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial i förväg, så att du sparar tid på arbetsplatsen
- Allt-i-ett-förvaring – med en lastkapacitet på upp till 34 kg hjälper ProKit Large verktygslådan dig att organisera verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial i förväg, så att du sparar tid på arbetsplatsen
- Full kontroll över utrustningen – spåra verktygslådan och dess innehåll med ON!Track-taggar och hantera ProKit tillsammans med resten av din verktygspark i Hilti Fleet Management
- Slitstark och robust – byggd med slagtåliga polymerer för att hjälpa till att tåla de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen
- En del av ProKit modulära förvaringssystem – packa, stapla och transportera verktyg och tillbehör med ett sammankopplingsbart förvaringssystem som hjälper dig att hålla ordning och vara redo för arbetsdagen
Användningsområden
- Förvaring och transport av dina Hilti-verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar på arbetsplatsen
- Sammankoppling mellan andra ProKit-kompatibla verktygslådor och sortimentslådor
- Upphängningsanslutningar med ProKit-vagnen
- Ventilation och dränering – hjälper verktyg och utrustning att torka snabbare och hållas i bättre skick
Relaterade produkter
ProKit

ProKit transportvagn med hållbara " 27 cm hjul och kopplingspunkter för stapling eller hängande upp till 113 kg ProKit-lagring.
ProKit

Extra stor verktygslåda – 45kg kapacitet. Robust konstruktion med slagmotstånd, IP65-klassad för damm- och vattenskydd. Utrustad med förreglingssystem för enhandsöppning och kompatibel med ProKit modulärt lagringssystem
ProKit

Sortimentslåda med elva fack, byggd med slagtålighet, IP65-klassning, och interlockingsystem för enhandsdrift (ProKit modulärt förvaringssystem)
ProKit

Halvbredd sortimentslåda med 5 lådor, slagtålig, IP65-klassad och sammankopplingssystem för enhandshantering (ProKit modulära lagringssystem)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt