Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu

Verktyg för digital utsättning

Upptäck hur våra totalstationer är konstruerade för att vara lättanvända vid punktmarkering och konstruktionsdimensionering, både utomhus och inomhus såväl som på golv och väggar som innertak

Upptäck hur våra totalstationer är konstruerade för att vara lättanvända vid punktmarkering och konstruktionsdimensionering, både utomhus och inomhus såväl som på golv och väggar som innertak
PLT 400-2 Utsättningsverktyg Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 2" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
PLT 400-4 Utsättningsverktyg Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 4" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
PMD 200 Verktyg för arbetsplatslayout Utsättningsverktyg för 2D-utsättning som är lättförståelig och gör det enkelt att markera placeringen av innerväggsskenor och komplexa geometriska uppgifter i inomhus