RC 4/36-DAB Byggradio
Ny produktArtikel #r6039207
Robust byggradio med DAB, Bluetooth® och en laddare för alla 12–36 V Hilti batterier
- Kompatibilitet med batterisystem: 14 V, 22 V, 36 V
- Alternativ för anslutning: Bluetooth, NFC, Aux
- Radiosändning: DAB/DAB+, FM, AM
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Byggradio med laddare som klarar spänningarna för alla Hilti Li-ion-batterier
- Bluetooth®-koppling med NFC för att enkelt kunna spela musik från alla kompatibla enheter
- 2 x 20W kraftfulla tvåvägshögtalare ger riktigt bra ljud
- Stötfångare skyddar hela radion
- Kan drivas med alla 14,4–36 V Hilti Li-ion-batterier eller kan kopplas in i ett vägguttag
Användningsområden
- Laddar alla Hilti Li-ion-batterier (12–36 V), 12 V kräver laddningsadapter CA-B13
- Bluetooth®, 3,5 mm uttag och 5,0 V/2,1 A USB-laddare
- AM-, FM- och DAB-stationer
- Bluetooth® koppling via NFC
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
MER ROCK. MINDRE SLADD.
NÄR DIN MUSIK ÄR BÄTTRE ÄN KOLLEGANS.
Är du en Hilti-rockstjärna? Hiltis radioladdare är ett absolut måste i din trådlösa Hilti-verktygslåda.
Välj dina favoritlåtar på Hiltis radioladdare – med Bluetooth-, AUX-, NFC- och USB-anslutningar plus inbyggd digitalradio – så laddas både ditt och dina verktygs batterier!
Rocka loss, var du än är.
Om det inte finns något uttag i närheten kan Hiltis radioladdare köras från ett vanligt Hilti 14-, 22- eller 36V-litiumjonbatteri.
Ladda medan du lyssnar.
Plugga in laddaren i vägguttaget så laddas alla dina Hilti 12–36V litiumjonbatterier.
VIKTIG TEKNISK INFORMATION:
Teknik
- Anslutbar till Bluetooth®, 3,5 mm uttag och 5,0 V/2,1 A USB-laddare
- Snabbladdare för alla Hilti Li-ion-batteristorlekar och -spänningar (12–36 V)
- Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications)
- Mottagning av AM-, FM- och DAB-stationer
Specifikationer
- Kan köras med alla 14,4–36 V Hilti litiumjonbatterier eller kan kopplas till ett vägguttag
- Kan ladda alla Hilti Li-ion-batteristorlekar och -spänningar (12–36 V)
- 2 x 20 W kraftfulla tvåvägshögtalare ger utmärkt ljud
- Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications) för enkel uppspelning av musik från alla relevanta enheter
- Metallgaller med präglad Hilti-logotyp skyddar högtalarna
Hiltis Spotify-spellista
-
WE BUILT THIS CITY....